TAC5242EVM-K

TAC5242EVM-K

立即订购

概述

TAC5242EVM-K 评估模块 (EVM) 支持您测试 TAC5242 的功能,TAC5242 是一款硬件控制双通道高性能立体声编解码器,适用于陆地移动无线电、IP 电话或专业音频应用。该评估模块与 AC-MB(一种柔性主板)搭配使用,后者可为该评估模块提供电源、控制和数字音频数据。

特性
  • TAC5242 双通道硬件控制立体声编解码器完整评估套件
  • 具有 119dB 动态范围 ADC 和 120dB 动态范围 DAC 的高性能立体声编解码器
  • 提供的板载麦克风用于录音测试
  • 直接接入数字音频信号和控制接口,实现简单的终端系统集成
  • 连接到 PC 的 USB 可提供电源、控制和流式音频数据,便于轻松评估

  • AC-MB
  • 音频转换器主板

音频编解码器
TAC5242 — 具有 119dB 动态范围 ADC 和 120dB 动态范围 DAC 的硬件控制立体声音频编解码器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TAC5242EVM-K — TAC5242 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TAC5242EVM-K — TAC5242 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TAx5x42EVM-K Hardware Control Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2023-12-14
证书 TAC5242EVM-K EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023-4-18

相关设计资源

软件开发

应用软件和框架
PUREPATHCONSOLE — 适用于音频系统设计和开发的 PurePath™ Console 图形开发套件

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频