SRC4192EVM

SRC4192EVM

立即订购

概述

SRC4192EVM 评估模块提供用于评估 SRC4192、SRC4193 及 SRC4190 异步采样率转换器的硬件平台。该系列器件代表了专用于专业和广播音频市场的超高性能采样率转换器。支持在高达 212kHz 的输入和输出采样率下运行,连续输入至输出采样范围为 1:16 和 16:1。


我花费 199.00 美元能得到什么?
  • 硬件- SRC4192EVM
  • 文献-
    • SRC4192EVM 用户指南 SBAU088 包括原理图、元件布局及 BOM
    • SRC4192 数据表 SBFS022
如果我只请求文献,我将获得什么?
    • SRC4192EVM 用户指南 SBAU088 包括原理图、电路板布局及 BOM
    • SRC4192 数据表 SBFS022
SRC4192EVM 是否附带任何连接器?
  • 否,EVM 未附带连接器或电缆,这些连接器或电缆必须由客户提供。
SRC4192EVM 有什么作用?
  • 该 EVM 是一种电路板,允许设计人员实时运行 SRC4192 器件的评估。
我是否可获取电路板设计/光绘文件/原图?
  • 是,可提供光绘文件。
我是否可以购买 1 个以上?
  • 是。
是否可以给我开具该 EVM 的账单?
  • 否,我们接受信用卡、采购订单和公司支票。
需要多长时间才能收到 EVM?
  • 您应该能在 5 个工作日内收到该 EVM。我们可以额外收费为您加急寄送。
在哪里可以获得 SRC4192 或 IC 的样品?
  • 联系您当地的 TI 授权经销商。
此产品是否具有 NAFTA 豁免?
  • 否,EVM 不符合 NAFTA 豁免要求。

特性

SRC4192EVM 的特性包括:

  • 单一 +5V 电源供电下运行。
  • AES3 输入和输出使用板载接收器及发送器。
  • 缓冲输入和输出数据端口允许连接至外部音频器件。
  • 缓冲主机端口支持通过外部控制器来访问 SRC4193 SPI 端口。
  • 零插入力插座可让用户在 SRC419x 器件之间轻松切换。
  • 支持 AD1895 及 AD1896 进行头部到头部性能测试。
音频编解码器
SRC4192 — 高端采样速率转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

SRC4192EVM — SRC4192 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

SRC4192EVM — SRC4192 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 SRC4190/92/93EVM - User Guide 2003-6-12
证书 SRC4192EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频