SNPS-3P-TDA5-VDK

SNPS-3P-TDA5-VDK

来源: Synopsys
下载

概述

The TDA5 Virtualizer Development Kit (VDK), built with Synopsys Virtualizer™, enables software development on a register-accurate simulation of TDA5 drive assist SoCs. This creates an electronics digital twin of production systems to execute unmodified binaries of production software (SW) with closest real-hardware behavior.

The VDK can be used to establish virtual Processor-in-the-Loop (PiL) and virtual Hardware-in-the-Loop (HiL) environments enabling earlier, automated, and more scalable validation from the hardware dependent software to the full software stack. Higher software quality can be achieved in shorter time with CI/CD deployment and expanded testing such as corner case and fault injection testing.

特性
  • Joint model development and validation with proactive roadmap development.
  • Use of virtual models for internal semiconductor SW development and SW/HW validation.
  • Joint enablement of SW ecosystem.
  • Simplified access for automotive companies (single source solution).
  • Global, expert, and clear support channels for virtual models.
  • Large service organizations to tailor virtual microcontroller and SoC starting point to specific needs.
下载 观看带字幕的视频 视频
照片提供方为 Synopsys

下载

软件开发套件 (SDK)

TDA54-VDK — 适用于 TDA54 驱动辅助 SoC 的 Virtualizer 开发套件

支持的产品和硬件

TDA54-VDK — 适用于 TDA54 驱动辅助 SoC 的 Virtualizer 开发套件

close
最新版本
版本: null
发布日期: 2026-3-16

您可能需要的其他资源

支持软件

TDA54-SW — Software package enabling development on TDA54

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
汽车驾驶辅助 SoC
TDA54-Q1 — 搭载新一代 C7TM NPU 的高端 SoC,适用于 ADAS 和软件定义车辆中的高级 AI

支持和培训

第三方支持
TI 不会为此软件提供持续且直接的设计支持。要在设计期间获得支持,请联系 Synopsys.

视频

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。