SN65LVDS20EVM

SN65LVDS20EVM

立即订购

概述

This Evaluation Module (EVM) facilitates the experimental testing of the Texas Instruments SN65LVDS20 Repeater/Translator silicon device.This device accepts low-voltage PECL input levels and Translates them to LVDS output levels as defined by TIA/EIA-644-A standard.

The device operates at rates to 4Gbps or clock rates to 2 GHz at either 3.3 V or 2.5 V supply operation, with less than 45 ps of total jitter.The device output can be disabled to the high impedance state by applying a logic High level to the EN bar pin.

This device also provides a voltage reference output (Vbb) of typically 1.35 V below Vcc for use in receiving single-ended PECL input signals.

LVDS、M-LVDS 和 PECL IC
SN65LVDS20 — 4Gbps PECL 至 LVDS 转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

SN65LVDS20EVM — SN65LVDS20 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

SN65LVDS20EVM — SN65LVDS20 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 Translator/Oscillator Buffer EVM (Rev. A) 2004-9-17
证书 SN65LVDS20EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频