SN65LVDS125AEVM

SN65LVDS125AEVM

立即订购

概述

The SN65LVDS125A is a 4 x 4 non-blocking cross point switch. Low-Voltage differential signaling (LVDS) is used to achieve signaling rates of 1.5 Gbps per channel. Each output driver includes a 4:1 multiplexer to allow any input to be routed to any output.Internal signal paths are fully differential to achieve the high signaling speed while maintaining low signal skews. Designed to support signaling rates up to 1.5 Gbps for OC-12 clocks (622 MHz). The SN65LVDS125A LVDS driver output characteristics are complaint with the requirements of the TIA/EIA-644 standard.

The EVM features SMA connectors for the device I/O connection. Banana jacks are provided for D/C power inputs.

特性
  • Designed for Signaling Rates > 1.5 Gbps per channel
  • Propagation Delay Times, 900 ps Typical
  • Inputs electrically compatible with LVPECL, CML and LVDS signal levels
  • 25 mV input Threshold Hysteresis


Datasheet
Populated EVM Board
Schematic
Test Procedure
User's Guide

LVDS、M-LVDS 和 PECL IC
SN65LVDS122 — 2x2 1.5Gbps LVDS 交叉点开关 SN65LVDS125A — 4x4 1.5Gbps LVDS 交叉点开关 SN65LVDS250 — 2.0Gbps 4x4 交叉点开关
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

SN65LVDS125AEVM — SN65LVDS125 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

SN65LVDS125AEVM — SN65LVDS125 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 4x4 Crosspoint Switch EVM User's Guide (Rev. A) 2004-1-29
证书 SN65LVDS125AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频