SK-AM64 is a prototype evaluation module and is available in limited quantities.
AM64x 入门套件是一个独立测试和开发平台,非常适合用于加速下一个设计的原型设计阶段。该套件包括:有线和无线连接、三个扩展头、多个引导选项和灵活的调试功能。
此入门套件还配有 TI 的 AM64x 处理器和优化的功能集,允许用户使用基于以太网的接口、USB 接口、有线串行接口以及 2.4GHz 和 5GHz 无线通信创建商业和工业解决方案。两个板载 1Gbps 以太网端口用于有线连接,此外还有三个扩展头用于扩展板功能。此套件采用标准串行协议(如 UART、I²C 和 SPI),可用作通信网关与多个其他器件进行连接。该入门套件可通过在 A53 内核上运行 Linux 进行评估,从而可作为远程工业通信网络中的中央引擎,也适合用作可编程逻辑控制器或运动控制器。额外的嵌入式仿真逻辑允许使用标准开发工具(例如 TI 的 Code Composer Studio™)进行仿真和调试。
要同时评估 A53 内核和 R5F 内核的完整功能,请考虑使用 TMDS64GPEVM。
如仅在 R5F 内核上进行开发,请考虑使用 LP-AM243。
SK-AM64 is a prototype evaluation module and is available in limited quantities.
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 用户指南 | AM64x Starter Kit EVM Quick Start Guide | 2021年 7月 23日 | |||
应用手册 | 使用 LP8733xx 和 TPS65218xx PMIC 为 AM64x 和 AM243x Sitara 处理器供电 | PDF | HTML | 2022年 2月 16日 | |||
用户指南 | AM64x SK EVM (Rev. A) | 下载英文版本 (Rev.A) | 2022年 2月 3日 | |||
应用手册 | Powering the AM64xx with the TPS6521815 PMIC | PDF | HTML | 2021年 7月 15日 | |||
技术文章 | We designed a Linux gateway for you. Here’s how you can use it in your next building automation application. | 2021年 5月 18日 | ||||
证书 | SK-AM64 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2021年 4月 26日 |