SIMPLELINK-CC13X0-SDK

SimpleLink™™ Sub-1GHz CC13x0 软件开发套件

SIMPLELINK-CC13X0-SDK

下载

概述

SimpleLink CC13x0 软件开发套件 (SDK) 为 Sub-1GHz 和 2.4GHz 应用的开发提供了综合性软件包,包括支持 SimpleLink CC13x0 无线 MCU 上的专有、TI 15.4-Stack、低功耗 Bluetooth® 和多协议解决方案。

下面重点介绍了一些支持的协议:

  • TI 15.4-Stack:面向 Sub-1GHz ISM 频带(868MHz、915MHz 和 433MHz)的基于 IEEE 802.15.4e/g 的星形拓扑网络解决方案。
  • 支持专有解决方案:基于射频驱动器和 EasyLink 抽象层的 Sub-1GHz 的专有射频示例。
  • 低功耗蓝牙:支持所有蓝牙核心规范 4.2 特性的堆栈以及 BLE 微堆栈(旨在使用双频带 CC1350 无线 MCU 满足客户需求)。
特性
  • TI 15.4-Stack
    • 基于 WiSun 的跳频功能,具有出色的干扰抑制性能
    • FCC/ETSI 认证,在全球范围内支持 915、863 和 433MHz 频带
    • 使用 CSMA/CA 和 LBT 进行媒体接入
    • 网络和器件管理(加入、试运行、服务发现)
    • 同步(信标)和异步(非信标)可支持多种交通配置文件,保持低功耗运行
    • 纽扣电池的使用寿命可长达数年,适用于基于传感器的应用
    • 灵活的 PHY 选项:
      • 802.15.4g (50kbps)
      • 远距离模式 (5kbps)
      • 同步模式 (200kbps)
    • 低于 1GHz 无线固件升级 (50kbps)
    • 预共享密钥 AES 安全
    • 传感器、收集器和网关应用,包括与 SimpleLink 低于 1GHz 传感器到云和 Linux 网关示例应用的兼容性
    • 利用 CC1190 PA/LNA 支持范围扩展
    • 大型网络支持多达 150 个节点
    • 针对 BLE 不可连接通告和 BLE 无线更新的双协议支持
  • 专有 SW 射频示例
    • TI-RTOS 射频驱动器提供使用 CC13x0 射频内核的标准化方法
    • 使用 EasyLink 射频抽象层和示例,易于编写低功耗应用
    • 减少了应用的 API 集数量,使得对射频内核的访问更简单
    • 适用于射频内核访问的 AT 命令接口
    • 支持数据包 Tx/Rx、PER-meter 和 EasyLink Rx/Tx 中的非 RTOS 示例
    • 通过直接导入到示例,支持任何来自 SmartRF Studio 设置的特色 PHY
    • 射频驱动程序示例:
      • 数据包 Tx/Rx
      • Tx/Rx 双向回送
      • 说前先听
      • 载波
      • 无线电唤醒 Tx/Rx
      • 分组差错率仪表
    • EasyLink 示例:
      • EasyLink Rx/Tx
      • EasyLink 网络处理器
      • EasyLink Tx 说前先听
      • WSN 传感器/集中器
      • 具有片上原生闪存的 WSN 无线升级
  • BLE 和多协议
    • BLE 内核堆栈 4.2,版本 2.3.2
      • SimpleBLEPeripheral
      • 网络处理器
    • OAD 支持
    • BLE 微堆栈
    • 15.4 Stack 传感器 + 使用 BLE 微堆栈服务的 BLE 广告商
    • WSN 传感器 + 使用 BLE 微堆栈服务的 BLE 广告商
    • BLE、15.4-Stack 和 EasyLink 之间的无缝 OAD 升级
  • SimpleLink 平台
    TI SimpleLink MCU 平台实现了出色的可扩展性。只需投资购买一次 SimpleLink 软件开发套件 (SDK),即可利用 100% 的代码可移植性将其用于整个产品系列中。
    • TI 驱动程序为集成外设提供一套标准化的功能 API
    • 集成 TI-RTOS,这是一种用于完整开箱即用开发的强大智能内核
    • 与 POSIX 兼容的 API 提供灵活的操作系统/内核支持
    • 支持加密的安全功能
    • 通过物联网堆栈和插件向您的设计中添加功能
下载 观看带字幕的视频 视频

开始使用

  1. 订购 LAUNCHXL-CC1350LAUNCHXL-CC1310
  2. 下载 SIMPLELINK-CC13X0-SDK 软件开发套件
  3. 开始使用 SimpleLink Academy

下载

您可能需要的其他资源

计算工具

BT-POWER-CALC Bluetooth Power Calculator for CC13xx, CC26xx and CC23xx devices

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
Sub-1GHz 无线 MCU
CC1350 具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 多协议低于 1GHz 和 2.4GHz 无线 MCU CC1352P 具有集成式功率放大器的 SimpleLink™ Arm Cortex-M4F 多协议低于 1GHz 和 2.4GHz 无线 MCU CC1352R 具有 352kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4F 多协议低于 1GHz 和 2.4GHz 无线 MCU
低功耗 2.4GHz 产品
CC2340R2 具有 256kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm® Cortex®-M0+ 2.4GHz 无线 MCU CC2340R5 具有 512kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm® Cortex®-M0+ 2.4GHz 无线 MCU CC2540 带 USB 的低功耗 Bluetooth® 无线 MCU CC2540T 具有工业级工作温度范围的低功耗 (LE) Bluetooth® 无线 MCU CC2541 低功耗 Bluetooth® 和专有无线 MCU CC2640 具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU CC2640R2F 具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm® Cortex®-M3 低功耗 Bluetooth® 5.1 无线 MCU CC2640R2L SimpleLink™ 低功耗 Bluetooth® 5.1 无线 MCU CC2642R 具有 352kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4F 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU CC2650 具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 多协议 2.4GHz 无线 MCU CC2650MODA 具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 多协议 2.4GHz 无线模块 CC2651R3SIPA 具有集成天线的 SimpleLink™ 多协议 2.4GHz 无线系统级封装模块 CC2652PSIP 具有集成式功率放大器的 SimpleLink™ 多协议 2.4GHz 无线系统级封装模块 CC2652R 具有 352kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4F 多协议 2.4GHz 无线 MCU CC2652R7 具有 704kB 闪存的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 多协议 2.4GHz 无线 MCU CC2652RB 具有无晶振 BAW 谐振器的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4F 多协议 2.4GHz 无线 MCU CC2652RSIP 具有 352KB 内存的 SimpleLink™ 多协议 2.4GHz 无线系统级封装模块
汽车类无线连接产品
CC2340R5-Q1 具有 512kB 闪存、符合汽车标准的 SimpleLink™ 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU CC2541-Q1 符合汽车标准的 SimpleLink 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU CC2640R2F-Q1 符合汽车标准的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU CC2642R-Q1 符合汽车标准的 SimpleLink™ 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU CC2745P10-Q1 具有 1MB 闪存、HSM、APU、CAN-FD 和 +20dBm 的汽车级 SimpleLink™ 低功耗 Bluetooth® 6.0 无线 MCU CC2745R10-Q1 具有 1MB 闪存、HSM、APU 和 CAN-FD 的汽车级 SimpleLink™ 低功耗 Bluetooth® 6.0 无线 MCU
硬件开发
开发套件
LAUNCHXL-CC1350 CC1350 LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ dual-band wireless MCU LAUNCHXL-CC1352R1 适用于 SimpleLink™ 多频带无线 MCU 的 CC1352R LaunchPad™ 开发套件
下载选项

BT-POWER-CALC Bluetooth Power Calculator for CC13xx, CC26xx and CC23xx devices

close
最新版本
版本: 02.00.00.0A
发布日期: 2024-4-22
产品
Sub-1GHz 无线 MCU
CC1350 具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 多协议低于 1GHz 和 2.4GHz 无线 MCU CC1352P 具有集成式功率放大器的 SimpleLink™ Arm Cortex-M4F 多协议低于 1GHz 和 2.4GHz 无线 MCU CC1352R 具有 352kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4F 多协议低于 1GHz 和 2.4GHz 无线 MCU
低功耗 2.4GHz 产品
CC2340R2 具有 256kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm® Cortex®-M0+ 2.4GHz 无线 MCU CC2340R5 具有 512kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm® Cortex®-M0+ 2.4GHz 无线 MCU CC2540 带 USB 的低功耗 Bluetooth® 无线 MCU CC2540T 具有工业级工作温度范围的低功耗 (LE) Bluetooth® 无线 MCU CC2541 低功耗 Bluetooth® 和专有无线 MCU CC2640 具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU CC2640R2F 具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm® Cortex®-M3 低功耗 Bluetooth® 5.1 无线 MCU CC2640R2L SimpleLink™ 低功耗 Bluetooth® 5.1 无线 MCU CC2642R 具有 352kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4F 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU CC2650 具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 多协议 2.4GHz 无线 MCU CC2650MODA 具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 多协议 2.4GHz 无线模块 CC2651R3SIPA 具有集成天线的 SimpleLink™ 多协议 2.4GHz 无线系统级封装模块 CC2652PSIP 具有集成式功率放大器的 SimpleLink™ 多协议 2.4GHz 无线系统级封装模块 CC2652R 具有 352kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4F 多协议 2.4GHz 无线 MCU CC2652R7 具有 704kB 闪存的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 多协议 2.4GHz 无线 MCU CC2652RB 具有无晶振 BAW 谐振器的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4F 多协议 2.4GHz 无线 MCU CC2652RSIP 具有 352KB 内存的 SimpleLink™ 多协议 2.4GHz 无线系统级封装模块
汽车类无线连接产品
CC2340R5-Q1 具有 512kB 闪存、符合汽车标准的 SimpleLink™ 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU CC2541-Q1 符合汽车标准的 SimpleLink 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU CC2640R2F-Q1 符合汽车标准的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU CC2642R-Q1 符合汽车标准的 SimpleLink™ 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU CC2745P10-Q1 具有 1MB 闪存、HSM、APU、CAN-FD 和 +20dBm 的汽车级 SimpleLink™ 低功耗 Bluetooth® 6.0 无线 MCU CC2745R10-Q1 具有 1MB 闪存、HSM、APU 和 CAN-FD 的汽车级 SimpleLink™ 低功耗 Bluetooth® 6.0 无线 MCU
硬件开发
开发套件
LAUNCHXL-CC1350 CC1350 LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ dual-band wireless MCU LAUNCHXL-CC1352R1 适用于 SimpleLink™ 多频带无线 MCU 的 CC1352R LaunchPad™ 开发套件

发布信息

This release adds the Power Estimator for CC23xx devices

 

新增功能

  • CC23xx Power Estimator
评估板

LAUNCHXL-CC1310 SimpleLink™ 低于 1GHz 无线微控制器 (MCU) LaunchPad™ 开发套件

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00816 电网物联网参考设计:使用 Sub-1GHz 射频连接故障指示灯、数据收集器和微型 RTU TIDC-01002 适用于 TI-RTOS 系统的 SimpleLink™ Sub-1 GHz 传感器到云网关

LAUNCHXL-CC1310 SimpleLink™ 低于 1GHz 无线微控制器 (MCU) LaunchPad™ 开发套件

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-00816 电网物联网参考设计:使用 Sub-1GHz 射频连接故障指示灯、数据收集器和微型 RTU TIDC-01002 适用于 TI-RTOS 系统的 SimpleLink™ Sub-1 GHz 传感器到云网关

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 21
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
网络安全公告文章 低功耗蓝牙 - 无效的连接请求 (SweynTooth) (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021-12-17
网络安全公告文章 低功耗 Bluetooth® – 有关 CC1350 和 CC26x0 器件通过 SPI 发送的 UNPI 数据包缺失长度检查 英语版 2021-11-22
网络安全公告文章 SimpleLink™ 器件的变量时间标签比较 英语版 PDF | HTML 2021-11-19
网络安全公告文章 低功耗蓝牙、基本速率/增强型数据速率–方法混淆配对漏洞 英语版 PDF | HTML 2021-7-19
网络安全公告文章 InjectaBLE: Injecting Malicious Traffic Into Established Bluetooth® Low Energy 2021-6-22
网络安全公告文章 Bluetooth® SIG Erratum – Impersonation in the Passkey Entry Protocol (Rev. A) 2021-5-27
网络安全公告文章 Bluetooth® SIG Erratum – Authentication of the LE Legacy Pairing Protocol (Rev. A) 2021-5-27
网络安全公告文章 SimpleLink™ CC13XX, CC26XX, CC32XX and MSP432E4 Integer Overflow Issues 2021-4-29
白皮书 Simple and efficient software development with the SimpleLink™ MCU platform (Rev. E) 2019-12-6
产品概述 Out-of-box star-network solution: TI 15.4-Stack 2019-1-14
白皮书 How the robust, compatible and consistent expansion of SimpleLink™ software lead 2018-12-5
产品概述 Electronic Smart Locks: Ultra-low power and Multi-Standard operation 2018-11-5
用户指南 Documentation Overview for SimpleLink CC13x0 SDK 2018-7-25
应用手册 Using the SimpleLink™ Sub-1 GHz 15.4-Stack: Choose between Sync / Async mode PDF | HTML 2018-6-15
技术文章 FreeWave brings IoT to the oil field using TI’s SimpleLink CC13xx and Sitara AM335 PDF | HTML 2018-5-23
白皮书 Wireless Connectivity For The Internet of Things, One Size Does Not Fit All (Rev. A) 2017-10-16
白皮书 IoT provokes change in ultra-low-power MCUs 2017-7-19
更多文献资料 SimpleLink™ Sub-1 GHz CC13x0 MCU Security (Rev. A) 2017-5-26
白皮书 RTOS Power Management Emerges as a Key for MCU-based IoT Nodes (Rev. A) 2017-5-11
应用手册 TI-15.4 Stack Frequency Hopping Mode FCC Compliance (Rev. A) 2017-2-28
白皮书 Frequency hopping for long-range IoT networks 2016-7-18

相关设计资源

设计工具和仿真

计算工具
SMARTRFTM-STUDIO SmartRF Studio

硬件开发

调试探针
TMDSEMU200-U XDS200 USB 调试探针
开发套件
CC1350STK Simplelink CC1350 SensorTag 蓝牙和低于 1GHz 的远距离无线开发套件 LAUNCHXL-CC13-90 SimpleLink™ 低于 1GHz CC1310-1190 无线微控制器 (MCU) LaunchPad™ 开发套件 LAUNCHXL-CC1350 CC1350 LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ dual-band wireless MCU
评估板
LAUNCHXL-CC1310 CC1310 LaunchPad™ development kit for sub-1-GHz SimpleLink™ wireless MCU

参考设计

参考设计
TIDC-01002 适用于 TI-RTOS 系统的 SimpleLink™ Sub-1 GHz 传感器到云网关 TIDEP0084 适用于 Linux 系统的低于 1GHz 传感器到云工业物联网网关参考设计

软件开发

驱动程序或库
TI-15.4-STACK-GATEWAY-LINUX-SDK TI 15.4-Stack 网关 Linux 软件开发套件
IDE、配置、编译器或调试器
CCSTUDIO Code Composer Studio™ 集成式开发环境 (IDE) SENSOR-CONTROLLER-STUDIO TBD SENSOR CONTROLLER STUDIO
软件编程工具
FLASH-PROGRAMMER SmartRF Flash Programmer

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频系列

观看全部视频

视频