TI 不会为此软件提供持续且直接的设计支持。要在设计期间获得支持,请联系 Simma Software, Inc..
SIMMA-3P-ISO15765-STACK
概述
ISO 15765 协议栈由 CAN 专业公司 Simma Software 设计,已应用于 100 多万个 ECU 中。该协议栈屏蔽了与 ISO 15765 消息编码和解码相关的技术细节与复杂性。提供的源代码提高了应用软件的简易性,增强了可靠性并缩短了产品上市时间。
所有软件包均包含详细的源代码文档和完整的用户手册。
特性
- 符合 MISRA C 标准
- ANSI C 源代码
- 有无 RTOS 均可使用
- 支持多帧消息
- 用于 8 位、16 位、32 位或 64 位 CPU
- 用于 ISO 15765 闪存引导加载程序
- 支持 CAN 传统版和 CAN FD
照片提供方为 Simma Software, Inc.
下载
驱动程序或库
ISO15765-PROTOCOL-STACK — ISO 15765 Protocol Stack Details
ISO15765-PROTOCOL-STACK — ISO 15765 Protocol Stack Details
支持和培训
视频系列
观看全部视频视频
免责声明
以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。