SEGGR-3P-J-TRACE

SEGGR-3P-J-TRACE

来源: SEGGER
立即订购

概述

SEGGER 的 J-Trace 是一款专业的流式跟踪探头,配备广泛的功能列表,专为满足嵌入式开发人员的调试需求而定制,旨在提供最佳的跟踪体验。J-Trace 具有无限流式跟踪、实时代码系统配置和实时代码覆盖等功能,使开发人员能够高效地隔离并识别难以查找的代码缺陷。

J-Trace 具有对 Windows、macOS 和 Linux 的多平台支持,兼具高度灵活性。它兼容大多数主流 IDE,确保能够无缝集成到各种开发环境中。

SEGGER 已对以下 TI 器件进行了 J-Trace 功能测试,并创建了参考项目以验证(流式)跟踪功能:AM3359、AM3517、Jacinto 7 (TDA4/DRA829)、MSP432E4、RM57L843、TM4C129、TMS570LC4357。

有关更多信息,请参阅此处:
https://www.segger.com/products/debug-probes/j-trace/technology/tested-devices/ 

特性
  • 具有 SuperSpeed USB3.0 接口和千兆位以太网的流式跟踪探头
  • 以全系统时钟实时流式传输
  • 通过实时代码系统配置对应用程序进行微调
  • 指令级代码覆盖,以满足监管要求
  • 无限制跟踪,用于隔离和识别隐藏的代码缺陷
  • 闪存存储器支持无限断点
Low-power MCUs
MSPM0L1117 — 具有 128KB 双组闪存、16KB SRAM、12 位 1.68Msps ADC 的 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU MSPM0L1306 — 具有 64KB 闪存、4KB SRAM、12 位 ADC、比较器和 OPA 的 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU MSPM0L2228 — 具有 256KB 双组闪存、32KB SRAM、12 位 ADC、COMP、LCD、VBAT 的 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU

 

通用 MCU
MSPM0C1104 — 具有 16KB 闪存、1KB SRAM、12 位 ADC 的 24MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU MSPM0G3507 — 具有 128KB 闪存、32KB SRAM、2 个 4Msps ADC、DAC、3 个 COMP、2 个运算放大器、CAN-FD、MATHACL 的 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MC MSPM0G3519 — 具有 512KB 双组闪存、128KB SRAM、2 个 CAN-FD、2 个 ADC、DAC 和 COMP 的 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU MSPM0H3216 — 具有 5V 电源、64KB 闪存、8KB SRAM、12 位 ADC 的 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

调试探针

J-Trace PRO (8.24.00) — 多架构布线探头

支持的产品和硬件

J-Trace PRO (8.24.00) — 多架构布线探头

close
版本: null
发布日期:
调试探针

J-Trace PRO Cortex (8.20.00) — Arm Cortex 跟踪探针

支持的产品和硬件

J-Trace PRO Cortex (8.20.00) — Arm Cortex 跟踪探针

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

支持和培训

第三方支持
TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。设计期间, 如需获得支持,请联系 SEGGER。

视频

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。