SD356EVK

具有 4:1 输入 Mux 和 FR4 EQs 的 3 Gbps HD SD SDI 时钟恢复器评估板

SD356EVK

立即订购

概述

National's SD356EVK enables evaluation of the LMH0356 3Gbps HD/SD SDI Reclocker with 4:1 Input MUX and FR4 Equalizers. The SD356EVK evaluation kit contains documentation and the Evaluation Board. To support the evaluation of the FR4 Equalizers, one input has a 30? input trace, one input has a 15? trace and the other two inputs have short input traces. A separate 30? trace is provided for loss characterization.

串行数字接口 (SDI) IC
LMH0356 具有 4:1 输入多路复用器和 FR4 均衡器的 3G HD/SD SDI 时钟恢复器

立即订购并开发

评估板

SD356EVK/NOPB – 3 Gbps HD SD SDI Reclocker with 4:1 Input Mux and FR4 EQs Evaluation Board

现货
数量限制: 2
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 3 Gbps HD SD SDI Reclocker with 4:1 Input Mux and FR4 EQs Eval Bd User Guide 2012年 1月 26日
证书 SD356EVK/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频