SCORP-3P-DSPAUDIOCODECS

Spirit DSP 音频和语音编解码器

SCORP-3P-DSPAUDIOCODECS

来自 : Spirit DSP
下载

概述

自 1992 年成立以来,SPIRIT 已经成为一流语音、音频和数据通信软件产品领域的全球品牌,并因创新而闻名。SPIRIT 是一家技术型公司,将在智能电信运营商级解决方案领域的丰富经验应用于通过分组网络((IP、3G、Wi-Fi/WiMAX、LTE))进行语音和视频传输。遍布 80 多个国家的 1 亿多嵌入式语音通道均以 SPIRIT 的技术为基础。

如需了解有关 SPIRIT 的更多信息,请访问 https://www.spiritdsp.com
下载 观看带字幕的视频 视频

下载

软件编解码器

SPIRITDSP-AUDIOCODECS Spirit DSP 音频和语音编解码器

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

数字信号处理器 (DSP)
TMS320C5504 低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 150MHz、USB TMS320C5505 低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 150MHz、USB、LCD 接口、FFT HWA、SAR ADC TMS320C5514 低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 120MHz、USB TMS320C5515 低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 120MHz、USB、LDC 接口、FFT HWA、SAR ADC TMS320C5517 低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 200MHz、USB、LCD 接口、FFT HWA、SAR ADC TMS320C5532 低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 100MHz TMS320C5533 低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 100MHz、USB TMS320C5534 低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 100MHz、USB、LCD 接口 TMS320C5535 低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 100MHz、USB、LCD 接口、FFT HWA、SAR ADC

支持与培训

第三方支持
TI 不会为此软件提供持续且直接的设计支持。要在设计期间获得支持,请联系 Spirit DSP.

视频

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。