RUN-FDA-4567-EVM

RUN-FDA-4567-EVM

立即订购

概述

RUN-FDA-4567-EVM 是一款未组装的评估模块 (EVM),适用于具有输入共模控制功能的全差分放大器,例如采用 RUN (VQFN-16) 封装的 THS4567。该 EVM 旨在快速简便地演示放大器的功能和实用性。此 EVM 可随时通过板载连接器与电源、信号源和测试仪表相连。此 EVM 可配置为在其输入和输出端与常见的 50Ω 实验室设备轻松连接,也可以使用差分二极管连接作为输入。另外,它还具有多个连接选项,适用于输入共模、输出共模和使能控制信号。输出可连接变换器,用于将差分输出转换为单端信号,以便与测试设备搭配使用。

特性
  • 可配置为双电源供电,也可修改为单电源供电
  • 利用可选的二极管输入封装,可针对输入共模控制进行配置
  • 可连接终端电阻器,从而匹配标准 50Ω 输入/输出阻抗测试设备
  • 输入和输出使用标准 SMA 连接器封装
  • 针对高带宽器件优化了布局
全差分放大器
THS4567 — 具有 VICM 和 VOCM 控制的 220MHz CMOS 输入全差分放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

RUN-FDA-4567-EVM — 具有输入共模控制和 RUN (VQFN-16) 封装的全差分放大器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

RUN-FDA-4567-EVM — 具有输入共模控制和 RUN (VQFN-16) 封装的全差分放大器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 RUN_FDA_4567 EVM User's Guide PDF | HTML 2020-11-23
证书 RUN-FDA-4567-EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2020-11-24

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频