RS485FLDPLXDRCEVM

RS485FLDPLXDRCEVM

立即订购

概述

RS485FLDPLXDRCEVM 支持对采用 VSON (DRC) 封装的全双工 ±70V 容差 RS-485 收发器进行快速原型设计。电路板准备好在安装了 THVD2412DRCR 后即可运行。

特性
  • THVD2412 预安装到评估模块上
  • 四个用于 VCC、GND 和 EARTH 线路的大容量去耦电容器焊盘
  • 0603 电阻焊盘可用于在 VCC 端子的 GND 和 EARTH 之间建立电阻链路
  • 通过端子块和接头引脚访问 RS-485 总线信号
  • 用于 RX 和 TX 数据的指示器二极管,以及功率指示器二极管
RS-485 和 RS-422 收发器
THVD2412 — 具有 IEC ESD 和 ±70V 故障保护功能的 3.3V 至 5V、250Kbps、全双工 RS-485 收发器 THVD2452V — 具有灵活 IO 和 70V 总线故障保护功能的 3V 至 5.5V、50Mbps、全双工 RS-485 收发器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

RS485FLDPLXDRCEVM — Full-duplex RS-485 evaluation module for 10-pin VSON (DRC) package

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

RS485FLDPLXDRCEVM — Full-duplex RS-485 evaluation module for 10-pin VSON (DRC) package

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 RS485FLDPLXDRCEVM 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-1-9
证书 RS485-FL-DPLX-DRC-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023-11-15

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频