REF8EVM

REF8EVM

立即订购

概述

REF8EVM 是一款精密电压基准评估模块,可展示德州仪器 (TI) 高精度串联基准器件 (REF80) 及其内部加热器的性能。REF80 是低漂移、低噪声埋入式齐纳、内部加热器补偿型电压基准器件系列。REF80 具有低温漂系数、低闪烁噪声和低长期漂移。

特性
  • REF80 埋入式齐纳内部加热器补偿型电压基准
  • 用于 VIN 和加热器 VIN 或直接从工作台电源供电的板载低压降稳压器选项
  • 使用香蕉插头、SMA 或接线柱进行测量的选项
串联电压基准
REF80 — 具有 0.05ppm/°C 漂移和 < 1ppm 稳定性的温控埋入式齐纳基准电压
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

REF8EVM — REF80 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

REF8EVM — REF80 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

SNAM303.ZIP (1554 KB)

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 REF80 评估模块 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025-4-4
证书 REF8EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024-7-18

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频