REF81EVM

REF81EVM

立即订购

概述

REF81EVM 是一款精密电压基准评估模块,可演示高精度串联基准器件 (REF81) 及其内部加热器的性能。REF81 是一系列具有低漂移和低噪声的埋入式齐纳和内部加热器补偿的电压基准器件,包括集成式缓冲器和分压器。REF81 具有低温漂系数、低闪烁噪声和长期低漂移特性。

特性
  • REF81 埋入式齐纳内部加热器补偿型电压基准
  • 用于 VIN 和加热器 VIN 或直接由工作台电源供电的板载低压降稳压器选项
  • 使用香蕉插头、SMA 或接线柱进行测量的选项
串联电压基准
REF81 — 具有 0.05ppm/°C 漂移和 < 1ppm 稳定性的温控埋入式齐纳基准电压
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

REF81EVM — REF81 评估模块

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
串联电压基准
REF81 — 具有 0.05ppm/°C 漂移和 < 1ppm 稳定性的温控埋入式齐纳基准电压

REF81EVM — REF81 评估模块

close
版本: null
发布日期:
产品
串联电压基准
REF81 — 具有 0.05ppm/°C 漂移和 < 1ppm 稳定性的温控埋入式齐纳基准电压
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频