PR2084

使用 TPS650061 为 OMAP-L132/OMAP-L137/OMAP-L138 供电

PR2084

设计文件

概述

此参考设计为 OMAP-L132、OMAP-L137 和 OMAP-L138 处理器提供了一套完整的电源解决方案和低成本离散排序电路。

??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SLVU733.PDF (743 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

SLVRAY4.PDF (99 K)

设计布局和元件的详细原理图

SLVRAY5.PDF (97 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

多通道 IC (PMIC)

TPS650061采用 2.25MHz 降压转换器且具有双路 LDO 和 SVS 的电源管理 IC (PMIC)

数据表: PDF | HTML
基于 Arm 的处理器

OMAP-L132低功耗 C674x 浮点 DSP + ARM9 处理器 - 200MHz

数据表: PDF | HTML
基于 Arm 的处理器

OMAP-L137低功耗 C674x 浮点 DSP + ARM9 处理器 - 高达 456MHz

数据表: PDF | HTML
基于 Arm 的处理器

OMAP-L138低功耗 C674x 浮点 DSP + ARM9 处理器 - 高达 456MHz

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PR2084 Test Results 2012年 5月 9日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频