PMP9796

PMP9796

设计文件

概述

此参考设计详细展示了一个电源管理电路,该电路能够拉取和灌入电流,用于驱动热电冷却器 (TEC),以控制激光二极管或传感器等敏感器件的温度。它支持基于集成式 TPS63070 降压/升压转换器的小型解决方案,只需要很少的外部元件。转换器具有简单的高阻抗模拟电压输入来控制流经 TEC 的电流,可用作基于微控制器的温度控制系统的电源解决方案。

特性
  • 拉电流和灌电流能力,用于驱动 TEC
  • 正负电流限制
  • 高达 2A 的持续 TEC 电流
  • 5-V 输入电压
  • 单器件解决方案
输出电压选项 PMP9796.1 PMP9796.2
输入电压(最小值)(V) 5 5
输入电压(最大值)(V) 5 5
输出电压(标称值)(V) 2.5 7.5
Iout(最大值)(A) 1 1
输出功率 (W) 2.5 7.5
隔离/非隔离 Non-Isolated Non-Isolated
输入类型 DC DC
拓扑 Buck Boost- Integrated Switch Buck Boost- Integrated Switch
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCA8.PDF (176 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRNH1.PDF (132 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRNH0.PDF (70 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRNH3.ZIP (357 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCL8.ZIP (368 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRNH2.PDF (174 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRNG9.PDF (198 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

TPS63070 — 宽输入电压(2V 至 16V)降压/升压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP9796 5V Low-Power TEC Driver Reference Design 2016-9-6

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频