PMP9772
采用 TPS61088 的低输入电压高电流升压转换器参考设计
PMP9772
概述
此参考设计可为超低输入电压高电流升压应用提供 TPS61088 和 TLV61220 的组合。TLV61220 是一种低输入电压升压转换器。其最低输入电压为 0.7V。通过将 TLV61220 的输出电压设为 5.5V 从而为 TPS61088 的输入电压引脚供电,即可使 TPS61088 也适用于低输入电压应用。
特性
- 低输入电压
- 高输入电流
- 小尺寸
- 具有成本效益
输出电压选项 | PMP9772.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | .9 |
Vin (Max) (V) | 2.7 |
Vout (Nom) (V) | 3.3 |
Iout (Max) (A) | 2 |
Output Power (W) | 6.6 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Boost- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
技术文章 | When discharging a super capacitor, drain it all the way! | 2015年 9月 17日 | ||||
测试报告 | Low-Input Voltage High-Current Boost Converter With TPS61088 Design Guide | 2015年 4月 1日 |