低功耗 TEC 驱动器参考设计
PMP9759
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

此参考设计详细介绍了一个电源管理电路,该电路能够拉取和灌入电流来驱动热电冷却器 (TEC),从而控制敏感器件(如激光二极管或传感器)的温度。它支持基于完全集成型降压升压转换器的小型解决方案(只需少量外部组件)。通过简单的高阻抗模拟电压输入来控制流经 TEC 的电流,此设计可用作基于微控制器的温度控制系统的电源解决方案。

特性
  • 驱动 TEC 的拉电流和灌电流功能
  • 拉电流可超过 1.5A
  • 高阻抗模拟控制输入
  • 完整电源解决方案所需的尺寸小于 180 mm²
  • 设计简单,BOM 小巧
  • 在宽泛的工作范围内,效率大于 90%

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

测试数据

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载测试数据

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


参数
 PMP9759.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)3
Vin (Max) (V)3.6
Vout (Nom) (V)5.5
Iout (Max) (A)2
Output Power (W)11
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型DC
拓扑Buck Boost- Integrated Switch

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
TPS63020 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

应用手册 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 75 2014年 11月 18日
设计文件 (4)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 476 2014年 12月 19日
PDF 44 2014年 12月 19日
PDF 20 2014年 12月 19日
PDF 33 2014年 12月 19日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章