PMP9752
小巧、简单且高效的用于运放偏置的电压反相器
PMP9752
概述
在此参考设计中,TPS62120 提供用于低功率负电压轨(如使运算放大器偏置)的小型、简单、高效电压逆变电路。此配置已经过测试,附带完整的测试报告和运行说明。
特性
- 完整解决方案仅需 6 个外部组件
- 采用 2 x 2 mm SON 封装的 IC 具有最低尺寸
- 采用 3 x 3 mm SOT 封装的 IC 可简化组装并提供额外特性
- 完全集成、用户可选择的输出放电功能
- 在宽负载范围内带来 80% 的效率
- 输入为 5V 时的输出电流高达 50mA
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
应用手册 | 在反相降压/升压拓扑中使用 TPS62120 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2022年 12月 9日 | |
技术文章 | How to modify a step-down converter to the inverting buck-boost topology | PDF | HTML | 2018年 5月 17日 | |||
测试报告 | PMP9752 Test Results | 2014年 5月 2日 |