PMP9727
120VAC 输入、48V/12V 32W 反激参考设计
PMP9727
概述
此参考设计使用 UCC28740 反激式控制器,通过 120V 交流输入产生 12V/1A 和 48V/0.4A 输出。UCC28740 的谷底开关模式使该设计可实现高于 89% 的效率;空载损失低于 80mW。
特性
- 峰值效率接近 90%
- 空载损失低于 80mW
- 通过 120Vac 输入可产生 12V/1A 和 48V/0.4A 输出
- 电路板长度大约为 64mm
- 提供测试报告
输出电压选项 | PMP9727.1 | PMP9727.2 |
---|---|---|
Vin (Min) (V) | 85 | 85 |
Vin (Max) (V) | 132 | 132 |
Vout (Nom) (V) | 48 | 12 |
Iout (Max) (A) | .4 | 1 |
Output Power (W) | 19.2 | 12 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated | Isolated |
Input Type | AC | AC |
Topology | Flyback- DCM^Flyback- Non Sync^Flyback- Quasi Resonant | Flyback- DCM^Flyback- Non Sync^Flyback- Quasi Resonant |
个人电子产品
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP9727 Test Results | 2015年 7月 16日 | |||
技术文章 | Power Tips: Voltage mode or current mode? | 2015年 10月 2日 |