PMP9638

PMP9638

设计文件

概述

PMP9638 参考设计使用 UCC28740 具有谐振环谷底开关操作的反激式控制器,通过通用的交流输入产生双路直流输出(12V/2A 和 3.3V/0.5A)。此设计可最大限度减少 FET 中的开关损耗以提供高效率。UCC28740 的电流调节功能可提供精确的电流限制保护。

特性
  • 通用输入 85 -264VAC
  • 双路输出
  • 输出恒压和恒流模式下提供输出保持时间
  • 减少开关损耗
输出电压选项 PMP9638.1
输入电压(最小值)(V) 85
输入电压(最大值)(V) 265
输出电压(标称值)(V) 12
Iout(最大值)(A) 2
输出功率 (W) 24
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 AC
拓扑 Flyback- DCM
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU661.PDF (1671 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRBY8.PDF (121 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC782.ZIP (201 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRBY7.PDF (115 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流控制器

UCC28740 — 具有次级侧调节 (SSR) 功能的恒压、恒流 (CVCC) 反激控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP9638 Test Results 2014-11-26

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频