PMP9530
使用 UCC28710 的通用 AC-DC 降压转换器
PMP9530
概述
PMP9530 参考设计使用降压转换器将通用交流输入电压(85Vac 至 265Vac)转换为 18V/300mA 直流输出(采用 UCC28710 控制器)。通过准谐振谷底开关工作模式和降压拓扑实现高效率和电路简化。
输出电压选项 | PMP9530.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 85 |
Vin (Max) (V) | 265 |
Vout (Nom) (V) | 18 |
Iout (Max) (A) | .3 |
Output Power (W) | 5.4 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | AC |
Topology | Buck- Non Sync |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP9530 Test Results | 2014年 2月 27日 |