PMP9506

具有 90V 至 305V 交流输入和 15V/0.25A 输出的初级侧稳压反激

PMP9506

设计文件

概述

PMP9506 参考设计使用具有集成 MOSFET 的 UCC28910 初级侧调节反激式控制器,通过安全隔离额定变压器从 90V 至 305V 交流输入产生 15V/0.25A 输出。在无负载条件下观察到低于 160mW 的功耗。

输出电压选项 PMP9506.1
Vin (Min) (V) 90
Vin (Max) (V) 305
Vout (Nom) (V) 15
Iout (Max) (A) .25
Output Power (W) 3.75
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type AC
Topology Flyback- DCM
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SLUUB06.PDF (1532 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

SLURAR8.PDF (89 K)

设计布局和元件的详细原理图

SLURAR9.PDF (97 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SLUC541.ZIP (184 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

反激式控制器

UCC28910具有恒压恒流和初级侧控制功能的 700V 反激式开关

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP9506 Test Results 2014年 4月 3日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频