PMP9462
宽输入电压 7V 到 36V 低噪声三路输出降压转换器参考设计
PMP9462
概述
参考设计 PMM9462 是带有 3 个低噪声输出的单输入降压转换器。该模块使用的 LM43603 是一款同步降压 DC-DC 转换器,它能够在 7V 至 36V 的输入电压范围内驱动高达 3A 的负载电流。LM26420 能够进一步降低来自 LM43603 的 5V 输出并产生 1.8V 和 2.5V 输出,二者均可驱动 1A 的负载电流。该电源适用于需要从单输入直流电压中获取多个输出的应用。它可在 7V 至 36V 的输入电压范围内提供良好的调节性能。
特性
- 输入电压为 7V 至 36V,输出电压分别为 5V(2A)、1.8V(1.5A) 和 2.5V(1.5A)
- 15W 输出功率,可满足工厂自动化需求
- 500kHz 开关频率
- 4 个布局板
- 符合 CISPR 22 B 类传导发射标准
- 解决方案尺寸 1" x 2.5
输出电压选项 | PMP9462.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 3.5 |
Vin (Max) (V) | 7 |
Vout (Nom) (V) | 28 |
Iout (Max) (A) | 3 |
Output Power (W) | 84 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Synchronous |
工业
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
更多文献资料 | SIMPLE SWITCHER Synchronous Regulator Series (Rev. B) | 2016年 2月 8日 | ||||
测试报告 | PMP9462 Test Results | 2014年 8月 25日 |