PMP9446

面向 PoE 应用的高效隔离型反激转换器参考设计

PMP9446

设计文件

概述

PMP9446 是采用 LM5022 控制器 IC 的隔离型反激式转换器。此设计接受 10Vin 至 15Vin 输入电压(标称为 12Vin),可实现 54Vout 输出,并且能够为负载提供 0.75A 连续电流。此设计基于 PMP7899 PCB,后者经修改符合 PMP9446 设计配置和要求。

特性

  • 隔离式输入/输出确保安全
  • 高功率密度:40W/5.6 平方英寸
  • 解决方案尺寸小
  • 高升压比率
  • 小尺寸器件封装
  • 电压参考精度可达 ±1%

输出电压选项 PMP9446.1
Vin (Min) (V) 10
Vin (Max) (V) 15
Vout (Nom) (V) 54
Iout (Max) (A) .75
Output Power (W) 40.5
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type DC
Topology Flyback- Non Sync
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUA55.PDF (766 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRG20.PDF (333 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRG21.PDF (132 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRG22.PDF (108 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRG24.ZIP (418 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCAN4.ZIP (182 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRG23.PDF (399 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

升压控制器(外部开关)

LM50226V 至 60V 宽输入电压、电流模式升压、SEPIC 和反激式控制器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

LMV431A1%、低电压 (1.24V) 可调节精密并联稳压器

数据表: PDF

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 Bluetooth Low Energy for Energy Monitoring (Coding Detials) 2015年 6月 19日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频