PMP9435

PMP9435

设计文件

概述

PMP9435 专为工业应用而设计,可达到 18V 至 36V 输入电压的隔离式输出 5V6A,并采用 LM5022 的反激式转换器和 8mm 平面变压器以实现低高度。

特性
  • 6V-60V 的宽 Vin
  • 具备固有输入电压前馈的峰值电流模式控制
  • 在较大输出范围内的环路补偿
  • 可与外部时钟同步,或可调节开关频率
  • 通过 8mm 平面变压器来实现低高度
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUA13.PDF (197 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDUA12.PDF (1089 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRF09.PDF (356 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCAD6.ZIP (225 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRF08.PDF (81 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

直流/直流控制器

LM5022 — 6V 至 60V 宽输入电压、电流模式升压、SEPIC 和反激式控制器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

LMV431 — 1.5%、低电压 (1.24V) 可调节精密并联稳压器

数据表: PDF

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP9435 Planar Transformer (GCi Technologies G144036) 2015-6-2
* 测试报告 PMP9435 Test Results 2015-6-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频