PMP9415
面向 PoE 应用的隔离式 Fly-Buck 电源模块
PMP9415
概述
PMP9415 参考设计是一个单输出隔离式 Fly-Buck 电源,适合于 PoE 应用。它接受 48V 额定输入,并提供 12V 1A 输出。此电路板是专门设计的电源器件,可提供 33V 至 57V 的输入电压和 12V 1A 的输出功率。该设计采用配置为 Fly-Buck 稳压器的 LM5160 同步降压转换器。初级侧调节的优势使电源可以在不使用光耦合器和辅助变压器绕组的情况下调节输出。LM5160 具备 4.5V 到 65V 的宽输入电压范围和 1.5A 输出电流容量,同时还配有集成开关 FET。此参考板的输入电压可以在 40V 至 57V 的范围内宽松调节。 |
特性
• 单个 12V 1A 输出 • Fly-Buck 转换器设计、初级侧调节、采用 TPS2378 的紧凑型解决方案 • 33V 至 57V 的宽输入电压范围 • 提供 12W 的电源功率和 89% 的峰值效率。 • LM5160 同步降压稳压器,最高 65V 的宽输入电压范围,1.5A 容量 • 此电路板已经过测试,且包含设计文件和测试报告。 |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP9415 Test Results | 2015年 2月 18日 |