PMP9380
同步反向降压转换器应用 - 参考设计
PMP9380
概述
PMP9380 参考设计是一款配备有 LM46002 同步降压稳压器 IC 的同步反向降压转换器。此设计接受 18V 至 42V 输入电压,可实现 -15V 输出,并且能够为负载提供 0.5A 最大电流。此设计构建于一个四层电路板(顶层和底层为 1 盎司覆铜,中间两层为 0.5 盎司覆铜)上。此报告中的测试在 18V、30V 和 42V 的输入电压下进行。
特性
- 输入电压 18V 至 42V
- 4 层电路板(顶层和底层为 1 盎司覆铜,中间两层为 0.5 盎司覆铜)
- 板面尺寸:3.2 英寸 x 1.6 英寸
- 良好的热性能和效率
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP9380 Test Results | 2015年 1月 14日 |