PMP9361
CISPR 25 5 类 1.5W 额定功率的汽车类电源设计
PMP9361
概述
此 PMP9361 参考设计为汽车应用提供 EMI 优化 1.5W 电源设计。此设计采用 LM34919C,这是一种 50V/600mA 的降压稳压器,符合 AEC-Q100,开关频率高达 2.6MHz,位于超小型 2x2mm DSBGA 封装中,适合汽车应用。此电源生成 3.3V 输出 (500mA),开关频率设置为 2.1MHz,以避免 AM 段干扰。此设计附带输入 EMI 滤波器以抑制传导发射。该设计经过了 CISPR 25 汽车 EMC 标准测试,结果符合 5 类传导发射标准。
特性
- CISPR 25 5 类传导发射标准符合性。
- LM34919C-Q1,50V/600mA 恒定导通时间降压稳压器,超小型 2x2mm DSBGA 封装,符合 AEC-Q100
- 6-50V 工作输入电压范围
- 用于避免 AM 段的 2.1MHz 开关频率,以及用于抑制传导发射的输入 EMI 滤波器
- 可实现更佳 EMI 性能的优化布局
- 1.5W 电源设计,十分适合 12V 汽车电池系统
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
LM34919C-Q1 — 汽车类 4.5V 至 50V 宽输入电压、600mA、2.6MHz 超小型恒定导通时间非同步降压稳压器
数据表: PDF技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP9361 Test Results | 2014年 4月 1日 |