PMP9311
用于符合标准、功能丰富的电子式电表的电容压降离线电源
PMP9311
概述
PMP9311 是低功耗电容压降类型的离线式转换器,可接受 85V 至 230V 的 50Hz 交流输入并输出稳压直流 3.3V(最大为 85mA)。该转换器用于电子式电量计,可对视在功率消耗进行调节,无需进行电隔离。针对同一输入视在功率限制的高输出电流功能支持功能丰富的电量计设计。通过允许限定的齐纳电压高达 42V 以及采用宽输入范围降压开关稳压器,提高了输出功率。
特性
- 85V-230V 50Hz 交流输入,3.3V 直流输出
- 85V 输入时提供 15mA 输出,230V 输入时提供 85mA 输出
- 120VAC 输入和 29mA 输出时提供 1.83VA 输入视在功率
- 230VAC 输入和 85mA 输出时提供 6.78VA 输入视在功率
- 高达 50% 的总功率效率
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP9311 Test Results | 2014年 2月 27日 |