PMP9298

18V-75V Vin, 15V Vout @0.2A 隔离型 Flybuck 转换器参考设计

PMP9298

设计文件

概述

An isolated flybuck converter accepting an input voltage of 18VDCin to 75VDCin and providing an output of 15VDCout capable of supplying 0.2A.

输出电压选项 PMP9298.1
Vin (Min) (V) 18
Vin (Max) (V) 75
Vout (Nom) (V) 15
Iout (Max) (A) .2
Output Power (W) 3
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type DC
Topology FlyBuck
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SNVU372.PDF (1712 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

SNVR371.PDF (118 K)

设计布局和元件的详细原理图

SNVR372.PDF (103 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SNVC152.ZIP (207 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

并联电压基准

LMV4311.5%、低电压 (1.24V) 可调节精密并联稳压器

数据表: PDF
隔离式 DC/DC 转换器

LM50177.5V-100V 宽输入电压、600mA 恒定导通时间同步降压稳压器

数据表: PDF

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP9298 Test Results 2013年 12月 15日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频