PMP9253

PMP9253

设计文件

概述

An isolated flyback converter accepting an input voltage range of 9Vin to 60Vin and having an output of 5Vout capable of supplying 3A of current to the load.

输出电压选项 PMP9253.1
输入电压(最小值)(V) 9
输入电压(最大值)(V) 60
输出电压(标称值)(V) 5
Iout(最大值)(A) 3
输出功率 (W) 15
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 DC
拓扑 Flyback- Non Sync
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SNVU380.PDF (1245 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

SNVR388.PDF (108 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SNVC153.ZIP (255 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

SNVR381.PDF (160 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

直流/直流控制器

LM5022 — 6V 至 60V 宽输入电压、电流模式升压、SEPIC 和反激式控制器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

LMV431 — 1.5%、低电压 (1.24V) 可调节精密并联稳压器

数据表: PDF

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP9253 Test Results 2014-1-24

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频