PMP9203

通用交流输入;以固定频率工作的 5V/2A USB 适配器

PMP9203

设计文件

概述

This reference design provides an isolated 5V/2A output from a universal 85-265VAC input. It uses the UCC2809 PWM controller to provide a fixed 100kHz operation. Maximum load efficiency is over 80%. The output is power limited (not current limited) so an additional load switch such as a TPS2001C may be required for some applications.

输出电压选项 PMP9203.1
Vin (Min) (V) 85
Vin (Max) (V) 265
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 2
Output Power (W) 10
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type AC
Topology Flyback- Non Sync^Flyback- DCM

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SLUUAW3.PDF (2878 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

SLURAN5.PDF (123 K)

设计布局和元件的详细原理图

SLURAN6.PDF (80 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

PWM 控制器

UCC2809-2具有 150V/8V UVLO、温度范围为 –40°C 至 85°C 的经济型初级侧控制器

数据表 document-pdfAcrobat PDF

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
技术文章 Power Tips: How to measure frequency response in isolated supplies 2015年 3月 1日
技术文章 Power Tips: How to Regulate a Low-Voltage, Isolated Supply 2014年 1月 16日
测试报告 PMP9203 Test Results 2013年 12月 13日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频