PMP9127

36V 至 75V 输入、22V 至 32V/5A 输出有源钳位正向

PMP9127

设计文件

概述

This reference design generates a 28V/5A output from a 36V to 75V telecom input. The UCC2897A controls an active clamp forward converter power stage. The output is adjustable within a 22V to 32V range.  The UCC27511 is used to drive synchronous rectifiers, and provides for a highly efficient design. This design is laid out on a circuit board with pin placement that is compatible with a 1/4 brick footprint and achieves efficiencies over to 94%.  It uses only surface mount components, including ceramic output capacitors.

输出电压选项 PMP9127.1
Vin (Min) (V) 36
Vin (Max) (V) 75
Vout (Nom) (V) 28
Iout (Max) (A) 5
Output Power (W) 140
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type DC
Topology Forward- Active Clamp^Forward- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SLUUAU6.PDF (5968 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

SLURAL9.PDF (162 K)

设计布局和元件的详细原理图

SLURAM0.PDF (81 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SLUC510.ZIP (229 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

SLUUAU7.PDF (486 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

UCC27511具有 5V UVLO、分离输出和 13ns 传播延迟的 4A/8A 单通道栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

UCC2897A具有 P 沟道钳位 FET 和线路过压保护的 110V 有源钳位电流模式 PWM 控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP9127 Test Results 2013年 10月 23日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频