PMP9088
具有准谐振/反激式控制器的 6W USB 充电器参考设计
PMP9088
概述
PMP9088 是一种 6W USB 适配器参考设计,采用 UCC28722 准谐振不连续 PSR 反激式控制器和 ST13003 NPN 功率晶体管,展示了 BJT 电源开关在交流/直流充电器中的使用以及相关工业电源应用。该参考设计可将 100V 至 240V 的 RMS 输入电压转换为低至 5V 直流电压,且针对 USB 适配器应用的典型电流限制为 1.35A。
特性
- 100V 至 240V RMS 输入,5V 1.2A 输出
- 立方体外形的 USB 适配器,尺寸为 20mm X 21mm X 20mm
- 拓扑隔离式不连续/准谐振反激式
- UCC28722 恒定电流、恒定电压反激式
- 用于反激式电源开关的 ST13003 NPN 功率晶体管
- 用于启动的外部涓流充电电路
输出电压选项 | PMP9088.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 100 |
Vin (Max) (V) | 240 |
Vout (Nom) (V) | 5 |
Iout (Max) (A) | 1.2 |
Output Power (W) | 6 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | AC |
Topology | Flyback- Non Sync |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP9088 Test Results | 2013年 11月 19日 |