PMP9041

PMP9041

设计文件

概述

The PMP9041 reference design uses the UCC28710 primary-side regulated flyback controller to generate a 24V/40W output from a univeral AC input. The valley switching of the UCC28710 allows this low-cost design to achieve a maximum load efficiency of 90%; no load losses are less than 50mW.

输出电压选项 PMP9041.1
输入电压(最小值)(V) 85
输入电压(最大值)(V) 265
输出电压(标称值)(V) 24
Iout(最大值)(A) 1.7
输出功率 (W) 40.8
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 AC
拓扑 Flyback- DCM^Flyback- Quasi Resonant
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SLUUAM8.PDF (2629 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

SLURAE9.PDF (78 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SLUC482.ZIP (179 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

SLUUAM9.PDF (289 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

SLURAE8.PDF (121 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流控制器

UCC28710 — 具有 PSR、谷底开关和可编程电缆补偿功能的恒压、恒流 PWM

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP9041 Test Results 2013-7-19

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频