PMP9012
用于 PoE 应用的 2 类双路输出高效率非隔离同步反激转换器
PMP9012
概述
此参考设计是一种 IEEE802.3af 1 类标准供电器件。同步反激式转换器提供良好的效率以及非隔离式双输出(5V/580mA、3.3V/900mA)。它可用于视频或 VoIP 电话等 PoE 应用。TPS23785BPWP 包含基于 PoE 的器件和 PWM 控制器功能。
特性
• 高效率非隔离式同步反激式设计
• 34V 至 57V 适配器输入能力
• IEEE 802.3af 1 类硬件分类
• 5V/580mA 和 3.3V/900mA 输出
• IEEE802.3af 1 类标准
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP9012 Test Results | 2014年 6月 3日 |