PMP8999

12V 输入电压、1V、60A,采用 TPS40422 和电源块 II CSD87384:双相,带 PMPBus 接口

PMP8999

设计文件

概述

It is a two phase Synchronous Buck converter to provide high current with low ripple and fast dynamic response for high speed processor core applications. Same approach can also be used to power Memory and Input / Output power voltages, typically 1.2V to 3.3V. The two phase interleave reduces output ripple and allows faster response to rapidly changing loads. The two phases distribute power loss to eliminate need for added heat sink hardware. The "Project File" for the TPS40422 to communicate with TI's Fusion GUI is included. Output voltage and current limit can be adjusted and monitored thru the GUI. Additional settings can be accessed thru the same GUI. Test Report includes thermal images to show load capability, both with and without fan cooling. Testing done at 12Vin, where voltage stresses, losses and output ripple greatest. Design will work also at 5Vin with same high speed control loop, due to Input Voltage Feed Forward in the TPS40422.

输出电压选项 PMP8999.1
Vin (Min) (V) 4.5
Vin (Max) (V) 13.2
Vout (Nom) (V) 1
Iout (Max) (A) 50
Output Power (W) 50
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Multiphase
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SLUUAV9.PDF (689 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

SLURAN1.PDF (165 K)

设计布局和元件的详细原理图

SLURAN2.PDF (113 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SLUC518.ZIP (315 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

SLUUAW0.PDF (830 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

降压控制器(外部开关)

TPS40422具有 PMBus 的双输出或多相同步降压控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP8999 Test Results 2013年 12月 12日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频