PMP8968
230VAC 输入、5.5V/250mA 非隔离式反激转换器
PMP8968
概述
This reference design creates a non-isolated 5.5V at 250mA from a 230VAC Input. This supply is to designed to fit into a very small volume with less than 10mm total height.
输出电压选项 | PMP8968.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 176 |
Vin (Max) (V) | 264 |
Vout (Nom) (V) | 5.5 |
Iout (Max) (A) | .25 |
Output Power (W) | 1.375 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | AC |
Topology | Flyback- Quasi Resonant |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP8968 Test Results | 2013年 5月 24日 |