PMP8943

SEPIC 转换器在 LED 串中将电流稳定为 0.5A

PMP8943

设计文件

概述

This wide input voltage range SEPIC operates from an input of 6V - 36V and regulates the current in a string of 8 LEDs to 0.5A. An external PWM input allows dimming over a wide duty cycle.

输出电压选项 PMP8943.1
Vin (Min) (V) 6
Vin (Max) (V) 36
Vout (Nom) (V) 30
Iout (Max) (A) .5
Output Power (W) 15
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Sepic- CCM
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SLUUAH8.PDF (1112 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

SLURA81.PDF (114 K)

设计布局和元件的详细原理图

SNVR277.PDF (18 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SLUUAH9.PDF (2639 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

TPS40211具有 260mV 基准电压的 4.5V 至 52V 宽输入范围电流模式升压控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP8943 Test Results 2013年 5月 22日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频