PMP8937

PMP8937

设计文件

概述

This wide input voltage range SEPIC operates from an input of 6V - 48V and produces greater than 89% efficiency. Its compact size and low cost make it idea for automotive and telecom applications.

输出电压选项 PMP8937.1
输入电压(最小值)(V) 6
输入电压(最大值)(V) 48
输出电压(标称值)(V) 12
Iout(最大值)(A) 1
输出功率 (W) 12
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Sepic- CCM
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SNVU288.PDF (1200 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

SNVR276.PDF (18 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SNVU289.PDF (2651 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

SNVR275.PDF (106 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

直流/直流控制器

LM3481 — 2.97V 至 48V 高效升压、SEPIC 和反激式控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP8937 Test Results 2013-5-22

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频