PMP8869

具有 85-265VAC 输入的初级侧稳压反激 (12V @ 3W)

PMP8869

设计文件

概述

The PMP8869 reference design uses the UCC28700 primary-side regulated flyback controller to generate a 12V/250mA output from a universal AC input. The valley switching of the UCC28700 allows this low-cost design to achieve a maximum load efficiency over 80%; no load losses are less than 30mW. This circuit fits onto a 23mm x 37mm PCB.

输出电压选项 PMP8869.1
Vin (Min) (V) 85
Vin (Max) (V) 265
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) .25
Output Power (W) 3
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type AC
Topology Flyback- Quasi Resonant
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SLUUAH4.PDF (2292 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

SLURA77.PDF (37 K)

设计布局和元件的详细原理图

SLURA78.PDF (16 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SLUC458.ZIP (226 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

SLUUAH5.PDF (124 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

UCC28700具有 PSR 和可编程电缆补偿功能的恒压、恒流 PWM

数据表: PDF

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP8869 Test Results 2013年 5月 17日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频