PMP8787

PMP8787

设计文件

概述

PMP8787 参考设计使用 UCC28700 反激式控制器,从通用交流输入产生 12V/500mA 输出。UCC28700 实施初级侧调整技术,因此无需光耦合器,同时可降低设计的大小和成本。此外,UCC28700 的谷底开关使该设计可实现高于 80% 的最大负荷效率,且无负荷损失低于 40mW。该电路板的尺寸仅为 28mm * 33mm,且高度上限低于 20mm。

特性
  • Primary Side Regulation (no optocoupler)
  • Standby (no load) power consumption is less than 40mW
  • Conducted emissions are below Class B levels
  • Compact form factor 28mm X 33mm X 20mm
输出电压选项 PMP8787.1
输入电压(最小值)(V) 85
输入电压(最大值)(V) 265
输出电压(标称值)(V) 12
Iout(最大值)(A) .5
输出功率 (W) 6
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 AC
拓扑 Flyback- DCM^Flyback- Non Sync^Flyback- Quasi Resonant
通信设备
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SLUUAD0A.PDF (2099 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRKT2.PDF (95 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

SLURA39A.PDF (100 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SLUC434.ZIP (167 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

SLUUAD1.PDF (229 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

SLURA38A.PDF (88 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流控制器

UCC28700 — 具有 PSR 和可编程电缆补偿功能的恒压、恒流 PWM

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP8787 Test Results (Rev. A) 2016-3-21

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频