PMP8703

具有 5.0V/7.0A 和 3.3V/4.0A 输出的双路降压转换器

PMP8703

设计文件

概述

此设计是针对 12V 输入电压的双降压设计,提供 5.0V @ 7.0A 和 3.3V @ 4.0A。TI 的 CSD86330Q3D 电源块即使在高开关频率下仍能实现高效率。

输出电压选项 PMP8703.1 PMP8703.2
Vin (Min) (V) 12 18
Vin (Max) (V) 12 35
Vout (Nom) (V) 5 3.3
Iout (Max) (A) 7 4
Output Power (W) 35 13.2
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC DC
Topology Buck- Synchronous Buck- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SLUUB07.PDF (805 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

SLURAS0.PDF (112 K)

设计布局和元件的详细原理图

SLURAS1.PDF (20 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

TPS40322双通道输出或二相同步降压控制器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD86330Q3D采用 3mm x 3mm SON 封装的 20A、25V、N 沟道同步降压 NexFET™ 功率 MOSFET 电源块

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP8703 Test Results 2014年 4月 3日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频