PMP8673

采用 LM5121 的 150W 升压转换器参考设计

PMP8673

设计文件

概述

PMP8673 参考设计是一款经过高效优化,同时保持了小巧外形的同步升压转换器。该参考设计的输入电压范围是 34.5-37.5V(额定 35V),输出电压为 55.5V。这种同步升压拓扑可在 2-3A 的负载范围内实现 97% 以上的效率。开关频率设置为 400Khz,从而可以使用更小的外部组件,并将总电路板面积控制在 60 平方厘米以下。

特性
  • 在 2A 至 3A 的负载范围内,效率超过 97%
  • 外形超小,功率密度高
  • 可调输出电压范围 38V 至 55.5V
  • 150W 输出功率
  • 10ms 的 200W 保持时间
  • 输出波纹小于 0.5%
  • 90% 瞬态响应小于 1%
  • 负载调整小于 0.05%
  • 带隔离开关
输出电压选项 PMP8673.1
Vin (Min) (V) 34.5
Vin (Max) (V) 37.5
Vout (Nom) (V) 55.5
Iout (Max) (A) 3
Output Power (W) 166.5
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Boost- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAV9.PDF (518 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRI60.PDF (407 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRI61.PDF (81 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRI63.ZIP (381 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCB79.ZIP (41 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRI62.PDF (677 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

升压控制器(外部开关)

LM5121具有隔离开关控制的 3-65V 宽输入电压、电流模式同步升压器

数据表: PDF | HTML
N 沟道 MOSFET

CSD18532Q5B采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、3.2mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP8673 Test Results 2015年 10月 9日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频