PMP8629

TPS40170 同步降压参考设计

PMP8629

设计文件

概述

This buck converter operates over a 38-V to 42-V input range and delivers 32 V at 5 A.

特性
  • Low output ripple
  • Excellent transient response
  • Efficiency greater than 98%
  • Circuit may be easily modified to deliver 16-V or 24-V output (resistor values are provided)
输出电压选项 PMP8629.1
Vin (Min) (V) 38
Vin (Max) (V) 42
Vout (Nom) (V) 32
Iout (Max) (A) 5
Output Power (W) 160
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBL6.PDF (714 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRKR5.PDF (272 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRKR6.PDF (99 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRKR8.ZIP (89 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCBX2.ZIP (64 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRKR7.PDF (73 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

降压控制器(外部开关)

TPS401704.5V 至 60V 宽输入同步 PWM 降压控制器

数据表: PDF | HTML
N 沟道 MOSFET

CSD18537NQ5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、13mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
N 沟道 MOSFET

CSD18563Q5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、6.8mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP8629 Test Results 2016年 3月 14日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频