PMP8571

Altera Cyclone V (Cyclone 5) SOC 的电源 (.75V@.75A)

PMP8571

设计文件

概述

PMP8571 is an easy to use power solution designed using integrated inductor power modules for Altera’s Cyclone 5 FPGA. This design used TPS84621 and TPS84320 along with TPS51200 to generate 5 rails to power the FPGA.

??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SLVU902.PDF (3267 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

SLVRB57A.PDF (310 K)

设计布局和元件的详细原理图

SLVRB58.PDF (86 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

多通道 IC (PMIC)

TPS51200具有用于 DDR2、DDR3、DDR3L 和 DDR4 的 VTTREF 缓冲基准的 3A 灌电流/拉电流 DDR 终端稳压器

数据表: PDF | HTML
降压模块(集成电感器)

TPS843204.5V 至 14.5V 输入、3A 同步降压、集成式电源解决方案

数据表: PDF
降压模块(集成电感器)

TPS846212.95V 至 14.5V 输入、6A 同步降压、集成式电源解决方案

数据表: PDF

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP8571 Test Result 2013年 3月 27日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频