PMP8570

具有 28.0V/2.5A 输出且输入电压范围为 10..32V 的双开关降压-升压转换器

PMP8570

设计文件

概述

This design is a two-switch buck boost converter which generates an output voltage of 28.0V @ 2.5A from an input voltage range of 10..32V.

输出电压选项 PMP8570.1
Vin (Min) (V) 10
Vin (Max) (V) 32
Vout (Nom) (V) 28
Iout (Max) (A) 2.5
Output Power (W) 70
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck Boost- 2 Switch
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SNVU346.PDF (1412 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

SNVR339.PDF (95 K)

设计布局和元件的详细原理图

SNVR340.PDF (32 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

LM251183-42V 宽输入电压、电流模式非同步降压-升压控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP8570 Test Results 2013年 9月 19日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频