PMP8536

9.5V/1.5A 汽车级升压转换器

PMP8536

设计文件

概述

该设计是用于汽车应用的升压转换器,可以在启动时将电池电压提升到 9.5V (1.5A)。它可以承受最高 40V 的输入峰值。

输出电压选项 PMP8536.1
Vin (Min) (V) 4
Vin (Max) (V) 10
Vout (Nom) (V) 9.5
Iout (Max) (A) 1.5
Output Power (W) 14.25
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Boost- Non Sync
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SNVU223.PDF (915 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

SNVU224.PDF (881 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

SNVR197.PDF (82 K)

设计布局和元件的详细原理图

SNVR199.PDF (82 K)

设计布局和元件的详细原理图

SNVR198.PDF (16 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SNVR200.PDF (16 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

升压控制器(外部开关)

LM34812.97V 至 48V 高效升压、SEPIC 和反激式控制器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A16具有电源正常指示和使能功能的 100mA、60V 超低 IQ 低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP8536 Test Results Rev A 2013年 2月 27日
测试报告 PMP8536 Test Results 2013年 2月 27日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频